特長と利点
- 電圧範囲: 60Vrms ~ 500Vrms
- 静電容量範囲: 110nF ~ 60uF
- ボルトイン、水冷式
代表的なアプリケーション
- これらのコンデンサは主に次の目的で設計されています。
低および中周波アプリケーション
(10 kHz〜500 kHz)
FAI シリーズは、非常に高い無効電力向けに特別に設計された金属化ポリプロピレン誘電体を使用しています。 FAI の特別な設計により、このシリーズは非常に低いレベルの浮遊インダクタンスを実現し、産業用途向けの耐久性のある機械設計を実現します。このフィンエッジ付きの水冷コンデンサは、誘導加熱の主な用途で高い周波数を処理できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー