特長と利点
- 電圧範囲: 800Vdc ~ 3800Vdc
- 静電容量範囲: 95uF ~ 5060uF
- 使用温度範囲: -40°C ~ +85°C
- 制御された自己修復テクノロジー
代表的なアプリケーション
- DCフィルタリングアプリケーション
- 鉄道用途
- トラクション、ドライブ、再生可能エネルギー分野のパワーコンバータ
FFPC シリーズは、最大 3800V の電圧に対応する DC リンクまたは共振フィルタなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。安全で信頼性の高い制御自己修復技術により、このシリーズは特にトラクション、ドライブ、再生可能エネルギー分野の電力コンバータに適しています。
FFPC は、ポリプロピレン金属化フィルムを使用した乾燥溶液または湿潤溶液 (遊離油を含まない) を使用します。このカタログで提案されている標準設計は、広範囲の電圧および静電容量値をカバーしています。形状や性能に関して特別なご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 京セラAVXの現地担当者.
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報