特長と利点
- 電圧範囲: 600V ~ 3800V
- 静電容量範囲: 105uF ~ 3000uF
- アルミ円筒ケース入り
ポリウレタン樹脂を使用。 - 自己消火性ポリウレタン樹脂
- 自己消火性プラスチックカバー
代表的なアプリケーション
- DCフィルタリング
FFLR シリーズは、DC リンクなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。この製品範囲は、600V から最大 3800V までの電圧に対応するソリューションを提供します。
安全で信頼性の高い動作を保証するために不可欠な自己修復テクノロジーは、ポリプロピレン金属化フィルムを使用した完全に乾燥したソリューションを使用して実現されます。このカタログで提案されている標準設計は、広範囲の電圧および静電容量値をカバーしています。
形状や性能に関して特別なご要望がございましたら、お気軽に最寄りの京セラ AVX 担当者までお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー