DC フィルタリング – FFLK (RoHS 準拠)


特長と利点
  • 電圧範囲: 900V ~ 3800V
  • 静電容量範囲: 25uF ~ 3020uF
  • 制御された自己修復技術
代表的なアプリケーション
  • DCフィルタリング

FFLK シリーズは、DC リンクなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。このシリーズは、900V から 3800V までの電圧に対応するソリューションを提供します。FFLK は円筒形で、上面に軸端子があり、その下に機械的な取り付けボルトがあります。
安全で信頼性の高い動作を保証するために不可欠な制御された自己修復技術は、900 ~ 1900Vdc の電圧ではドライ メタライズド ポリプロピレン フィルム技術を使用し、2000 ~ 3800Vdc の電圧ではポリプロピレン メタライズド フィルムとオイル (フリー オイルなし) の両方を使用したウェット ソリューションを使用することで実現されます。このカタログで提案されている標準設計は、幅広い電圧と静電容量値をカバーしています。形状や性能に関する特定の要件がある場合は、お近くの KYOCERA AVX 担当者にお気軽にお問い合わせください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

FFLK (RoHS準拠)
» クリックして表示

テクニカルペーパー
動画
ビデオ – クリックして視聴

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。