京セラ AVX 中電力フィルム コンデンサには、ドライ セグメント化および非セグメント化メタライズド ポリプロピレンまたはポリエステル誘電体が組み込まれています。セグメンテーションにより、制御された自己修復が実現され、非常に高い絶縁耐力を実現し、致命的な故障を回避するように設計されています。
京セラ AVX 制御自己修復技術により、セグメント化されたコンデンサは数百万個の要素で構成され、それぞれが「ヒューズ ゲート」によって保護されています。動作中、絶縁破壊は局所的に絶縁され、短絡のリスクが最小限に抑えられ、コンデンサは正常に機能し続けます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
もっと詳しく知る