ハイブリッドおよび電気自動車用コンデンサ – FHC1 & FHC2 シリーズ


特長と利点
  • 制御された自己修復特性
  • カスタム設計 (機械/電気)
  • 電解、マイカ、フィルム箔、セラミックの代替
  • 完全な安全性、信頼性、制御された自己修復によるソフトな寿命終了
  • 乾燥した溶液、乾燥なし
  • 標準溶液
代表的なアプリケーション
  • EV/HEV の DC リンク コンデンサ
  • モータードライブの選択
  • 再生可能エネルギー (風力、太陽光、送電網)
  • 高い信頼性が求められるパワーエレクトロニクス
  • WBGテクノロジー

FHC 1 および 2 製品は、独自の制御された自己修復技術により、長寿命にわたって信頼性の高い動作を保証します。 FHC 1 および 2 は、車載アプリケーションの整流器とインバータ間の DC フィルタリングに使用される DC リンク コンデンサの標準オプションを提供します。 このシリーズは、最大 115°C の動作条件で非常に高い絶縁耐力を持つように特別に処理された、乾式巻き (オイル非充填) セグメント化メタライズド ポリプロピレンを使用しています。

データシート
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

FHCシリーズ 型式表示方法
Click to View

動画

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。