京セラ AVX は、商業および自動車産業向けの低電力 SMD ソリューションから、75 V ボルトから最大 100 kV までの電圧範囲にわたるあらゆるパワー エレクトロニクス アプリケーションに適した中電力および高電力フィルム コンデンサに至るまで、あらゆる種類のフィルム誘電体コンポーネントを製造しています。 当社の技術には、ポリエステルとポリプロピレンの誘電体をベースにした乾式設計と油含浸設計の両方が含まれています。 アプリケーションは、DC フィルタリング、半導体の保護および調整から、放電および高エネルギー貯蔵まで多岐にわたります。
制御された自己修復テクノロジー
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。