SM×Jシリーズ | TVSダイオード


TVSダイオード
特長と利点
  • ガラス不動態化チップ
  • ピーク電力損失: 400W ~ 1500W
  • ピーク順サージ電流: 40A ~ 200A
  • ピーク逆電圧: 5V ~ 440V
  • 鉛フリー結線
代表的なアプリケーション
  • 消費財
  • 産業用
  • 電気通信
  • パソコン

SMAJ、SMBJ、および SMCJ シリーズは、汎用の過渡電圧抑制ダイオードの一般的な形式です。 これらは、低リークで信頼性が高く、低コストのガラス不動態化チップ整流器技術に基づいています。

データシート
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

テレビダイオード
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

SMxJ シリーズ | 環境ドキュメント