双方向リードレス過渡電圧抑制ダイオードが高速通信とデータラインに ESD 保護を提供
特長と利点
- 低静電容量 (3pF ~ 17pF typ)
- 低 Vc (<12v @ 1a)
- 双方向保護
- リードレス 0201/0402 ケースサイズ
- 動作温度 125°C / 保管温度 150°C
代表的なアプリケーション
- USB 2.0 / 3.0
- タブレット/携帯電話のタッチ スクリーン
- ネットワーク通信
- ギガバイトイーサネット
- 高解像度マルチメディア インターフェイス (HDMI)
- 携帯電話のタッチスクリーン
汎用アプリケーション向けで、最新の TVS 技術と独自のリードレス パッケージを組み合わせた新しい GiGuard® シリーズの ESD 抑制ダイオードは、12 V 未満のクランプ電圧と 0.3 pfd という低い容量値を提供します。この優れた組み合わせにより、ESD イベント中に敏感な IC を保護し、保護された高速信号の整合性を維持します。GG シリーズは、標準 EIA 0201/0402 コンポーネントと同じ PCB はんだパッドに完全にフィットします。
GG シリーズは、IEC 61000-4-2(ESD)、レベル 4+ (±20kV 空中、±20kV 接触放電)、IEC 61000-4-4 (電気的高速過渡 -EFT) (20A、5/50 ns) に準拠しています。 、超高速充電デバイス モデル (CDM) ESD およびケーブル放電イベント (CDE)。
データシート
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書