TVS ダイオードの SMAJ、SMBJ、および SMCJ シリーズは、汎用の過渡電圧抑制ダイオードの一般的な形式です。 これらのコンポーネントは、低漏れ、高信頼性、低コストのガラス不動態化チップ整流器技術に基づいています。 最新の TVS テクノロジーと独自のリードレス パッケージを組み合わせた ESD 抑制ダイオードの新しい GiGuard® シリーズは、12V 未満のクランプ電圧と 0.3pfd という低いキャップ値を提供します。 SM×JシリーズTVSダイオード もっと詳しく知る GiGuard®シリーズTVSダイオード もっと詳しく知る トップに戻る CATEGORY文献 回路保護アプリガイド 回路保護アプリガイド(自動) バリスタクイックガイド 自動アプリケーションガイド アキュガード®テクノロジー アドバンストセラミックコンデンサカタログ ミニ低電流薄膜ヒューズ 過渡抑制 薄膜ヒューズカタログ NTCサーミスタカタログ MORE 生産終了・製品変更(PCN)