ショットキーバリアダイオードは、PN接合ではなく、半導体材料と金属電極との間のポテンシャル障壁、例えばショットキーバリアを利用するダイオードである。 一般的な PN 接合ダイオードに比べて順電圧 (VF) 特性が低く、逆回復時間 (trr) が短いため、スイッチング動作に適しています。 ただし、逆電流(IR)は従来のPNダイオードに比べて大きくなります。 表面実装(SMD)鉛レスチップショットキーダイオード もっと詳しく知る トップに戻る CATALOGS & 文学 過渡現象抑制製品 MORE 生産終了・製品変更(PCN)