ショットキーバリアダイオード | リードレスチップダイオード


ショットキーダイオード
特長と利点
  • 逆降伏電圧: 20V ~ 200V
  • 順電圧: 0.38V~0.90V
  • 最大順サージ電流: 2A ~ 135A
代表的なアプリケーション
  • スイッチモード電源
  • 高周波整流
  • ポータブルバッテリ駆動デバイス
  • 逆バイアス保護

ショットキー整流ダイオードは、独自のリードレス チップ パッケージング技術を採用しており、リード フレームのワイヤ ボンドをなくしてチップの上下対称性を実現し、実装の問題を減らし、熱伝達と電流処理能力を向上させます (SOD デバイスと比較)。

データシート
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

ショットキーダイオード
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

ショットキーバリアシリーズ | 環境ドキュメント