京セラは、高信頼性機器が要求される産業分野や車載機器市場向けに、多様な実装技術を採用したパワーモジュールを提供しています。京セラのダイオードモジュールは、材料や接合条件の最適化により高い放熱性を実現し、高温でも安定した整流を実現します。 当社のダイオード モジュールは、過酷な環境での電力変換に最適な高信頼性ソリューションです。京セラは、80A ~ 700A の範囲の電流定格と 2-in-1 ~ 6-in-1 構成オプションを備えたさまざまなダイオード モジュールを提供しています。 カテゴリーで探す 一般的な整流ダイオードモジュール サイリスタモジュール FRD/SBDモジュール IGBTモジュール その他情報 IGBT モジュールの概要シート IGBTモジュールテクニカルシート 小型軽量IGBTモジュール