特長と利点
- 耐放射線性 TID 50 kRad
- 放射線耐性 SEE > 60 MeV cm2/mg
- 優れた周波数安定性
- 超低位相ノイズ
- 低い加速感度
- Available in:
25×25mmパッケージ
36×27mmパッケージ
代表的なアプリケーション
- LEO/MEO衛星マスタークロック
- LEO/MEO衛星GPS高精度タイミングデバイス
- LEO/MEO衛星マスター基準発振器
- LEO/MEO衛星レーダー
- LEO/MEO衛星気象レーダー
京セラ AVX の OCXO は、商用宇宙の低地球軌道 (LEO) および中地球軌道 (MEO) アプリケーション向けに特別に設計されており、LEO/MEO 軌道に典型的な総電離線量 (TID) と線形エネルギー伝達 (LET) の両方に対して放射線耐性を持つように設計されています。 。 LEO/MEO Space OCXO は、優れた位相ノイズ性能と低 g 加速感度を提供します。
データシート
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報