高信頼性オーブン制御水晶発振器 (OCXO) | KOVシリーズ


特長と利点
  • スルーホールまたは表面実装可能
  • 温度に対する高い安定性
  • 素早いウォームアップ時間
  • 低年齢率
  • 低位相ノイズ
  • Available in:
    14ピンディップパッケージ
    9 mm X 14 mm
    20×20mmパッケージ
    22×25mmパッケージ
    25×25mmパッケージ
代表的なアプリケーション
  • ネットワークインフラ
  • 5Gピコセル
  • テストおよび測定システム
  • GPS 精密タイミングデバイス
  • 医療機器
  • 航空宇宙産業
  • 産業用

京セラ AVX の高性能 OCXO 製品は、周波数制御業界における 90 年以上にわたるトップ製品の成果です。最新のレイアウト トポロジにより、京セラ AVX はあらゆるアプリケーション向けに堅牢な設計を設計および製造できます。