特長と利点
- スルーホールまたは表面実装可能
- 優れた周波数安定性
- 超低位相ノイズ
- 低い加速感度
- 微振動に対する耐性
- 低年齢率
- Available in:
14ピンディップパッケージ
20×20mmパッケージ
25×25mmパッケージ
36×27mmパッケージ
代表的なアプリケーション
- ネットワークインフラ
- 位相同期マイクロ波アプリケーション
- 低ノイズ試験および測定システム
- GPS 精密タイミングデバイス
- 軍用高性能機器
- 医療機器
- 航空宇宙産業
- 産業用
京セラ AVX の超低位相ノイズ OCXO 製品は、周波数制御業界における 90 年以上にわたるトップ製品の成果です。最新のレイアウト トポロジにより、京セラ AVX はあらゆるアプリケーション向けに堅牢な設計を設計および製造できます。
データシート
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報