京セラ AVX の高性能 & 低ノイズ OCXO 製品は、周波数制御業界における 90 年以上にわたるトップ製品の成果です。 最新のレイアウト トポロジにより、京セラ AVX はさまざまな種類のアプリケーション向けに堅牢な設計を設計および製造できます。 超低ノイズOCXOKLNシリーズ もっと詳しく知る 高性能OCXOKOVシリーズ もっと詳しく知る LEO/MEO 宇宙軌道OCXOKSPシリーズ もっと詳しく知る CATEGORY 文献 水晶振動子 vs. ICマッチング検索 水晶振動子と発振回路の特徴 クロック発振器の取り扱い上の注意 MORE 生産終了・製品変更(PCN) 質問があります? 私たちはあなたを助けるためにここにいます! お問い合わせ 会社ニュースレター NOW SUBSCRIBE