京セラは、水晶の持つ能力を最大限に活かし、水晶振動子や水晶発振器などの最先端の水晶製品を開発するトップメーカーです。 京セラは、IoT時代の進化に貢献する多種多様な水晶デバイスをグローバルに供給してきた実績があります。 カテゴリーで探す 高信頼性オーブン制御水晶発振器 (OCXO) 京セラ AVX の高性能 & 低ノイズ OCXO 製品は、90 年以上にわたり業界をリードしてきた製品の成果です。 クリスタル 京セラは、超小型、高精度、広い温度範囲で動作する水晶振動子を豊富に取り揃えています。 クロック発振器(SPXO) Z シリーズと K シリーズは、ケース サイズ 2016 から 7050 までをカバーする共通のプラットフォーム設計を採用しています。高周波オプションと… 関連文書 差動クロック発振器(Fシリーズ) 電圧制御水晶発振器 (VCXO) SPXOは産業用途に適した高周波製品に対応した電圧制御機能を提供します。 温度補償水晶発振器 (TCXO) スマートフォンやGNSSモジュール、IoT機器に適した超小型かつ高周波精度を実現。 シリーズ一覧 TCXO 水晶デバイス関連情報 環境に関するドキュメント (水晶デバイス) 用語集(水晶デバイス) 水晶振動子と IC のマッチング検索 カタログダウンロード(水晶デバイス) クロック発振器の取り扱い上の注意 水晶振動子の取り扱い上の注意 MHz帯水晶振動子と発振回路の特徴 EMIソリューション プリント基板設計上の注意事項 MHz帯水晶振動子の製造工程 パッケージ仕様 水晶デバイス選択ガイド