9286-300シリーズ | スルーワイヤコネクタ 12-18AWG: WTW


9286-300シリーズ
特長と利点
  • シンプルなストリップとポークホームワイヤ挿入、ツイストアンドプルワイヤ抽出
  • 高力コンタクトビームを備えた一体型コンタクトにより、機械的安定性とワイヤ保持力を実現
  • 一体型ワイヤーストップにより過剰挿入を防止
  • 初期の -316 製品は、16AWG と 18AWG の両方の単線とより線を受け入れます。
代表的なアプリケーション
  • 産業用機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、ポンプ、コイル、変圧器
  • 商業ビル: 制御、セキュリティ、防火
  • スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
  • SSL器具と配線
  • アプリケーションノート: 201-01-218 を参照してください。

Poke-Home 電線対電線コネクタは、過去数年にわたって非常にシンプルで信頼性が高いことが証明されています。今日まで、同社は 18AWG ~ 24AWG の軽工業用ワイヤゲージ範囲に焦点を当ててきました。最新の製品は、より重い12AWGから18AWGに対応するために開発されました。この新しい 300 シリーズ コネクタは、センター ワイヤ ストップを備えた単一のリン青銅コンタクト技術を採用しています。単線とより線の両方に対応しており、あらかじめ剥がされたワイヤは簡単に挿入し、ねじったり引っ張ったりして取り外すことができます。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報


» クリックして表示

動画
ビデオ – クリックして表示

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

3D モデル | コネクタ