特長と利点
- シンプルなストリップとポークホームワイヤ挿入、ツイストアンドプルワイヤ抽出
- 高ばね力のステンレス鋼コンタクトにより、コスト、強度、柔軟性が最大化されます。
- 18 ~ 24 AWG の単線およびより線を使用可能
- 複数の電力および信号アプリケーションをカバーする拡張サイズ製品: 1p ~ 6p
代表的なアプリケーション
- 産業用/機械制御;モーター、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなど。
- 商業ビル; 制御、セキュリティ、火災、センサー
- スマートグリッド; メーター、ブレーカー、パネル
- SSL/LED; 備品、看板、街灯

縮小された 9286-200 シリーズのスルー ワイヤ コネクタは、すでに実績のある 9286 ポケホーム ディスクリート WTW ファミリのコネクタを拡張したものですが、パッケージ サイズは小さくなっています。アクティブなステンレス鋼製スプリングコンタクトの開発により、ワイヤの挿入および取り外しのために押しボタンを作動させる必要がなくなり、大幅なコスト削減が実現します。このコンタクトの機械的特性により、幅広い単線およびより線ゲージにわたって最大限のワイヤ保持力が得られるため、このコネクタは現場での設置において非常に多用途に使用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
3D モデル | コネクタ