特長と利点
- シンプルなストリップとポークホームワイヤ挿入、ツイストアンドプルワイヤ抽出
- 高ばね力のステンレス鋼コンタクトにより、コスト、強度、柔軟性が最大化されます。
- 18 ~ 24 AWG の単線およびより線を使用可能
- 最大 8 本のワイヤを一緒に接続できる拡張サイズ製品
代表的なアプリケーション
- 産業機械制御; モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなど。
- 商業ビル; 制御、セキュリティ、火災、センサー
- スマートグリッド; メーター、ブレーカー、パネル
- SSL/LED; 備品、看板、街灯

縮小された 9286-250 シリーズのジャンクション コネクタは、すでに実績のある 9286 poke-home ディスクリート WTW ファミリのコネクタを拡張したものですが、パッケージ サイズは小さくなっています。 ジャンクション ボックス コネクタは、分岐またはスプリッタ アプリケーションと同様に、挿入された各ワイヤを電気的に接続しますが、複数の出力を備えています。 アクティブなステンレス鋼製スプリングコンタクトの開発により、ワイヤの挿入および取り外しのために押しボタンを作動させる必要がなくなり、大幅なコスト削減が実現します。 このコンタクトの機械的特性により、幅広い単線およびより線ゲージにわたって最大限のワイヤ保持力が得られるため、このコネクタは現場での設置において非常に多用途に使用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3D モデル | コネクタ