9286-100シリーズ | ポケホーム – ジャンクションボックス


00-9286 ジャンクション
特長と利点
  • 高いバネ力のトップコンタクトは、ワイヤを捕らえて保持するランスタイプの保持力を提供します。
  • シュラウド付きのデュアルプッシュボタンで作動し、ワイヤの挿入/取り外しが簡単
  • 18 ~ 26AWG の単線およびより線を受け入れます。 任意の組み合わせ
  • アプリケーションの可能性を最大限に高めるための拡張されたサイズの製品。 4、6、または 8 ポジション
  • パネル取り付け用途で固定するためのオプションの取り付けテープ
  • 簡単に識別できるように位置番号と回路図が成形されています
代表的なアプリケーション
  • 産業用/機械制御;モーター、ソレノイド、PLC、ポンプ、バルブ、センサー、ファン
  • 商業ビル;備品、防火、セキュリティ、監視、ブラインド、センサー、コントロールC
  • 商業/産業用 LED。 小売、オフィス、製造、看板、ディスプレイ

9286 シリーズ ジャンクション ボックス コネクタは、接続プロセスで個々の剥がされたワイヤを挿入および取り外しするための簡単な押しボタンの起動を使用する、高ばね力のベリリウム銅コンタクト システムを提供します。各ワイヤ接続には、前方と後方のシュラウド付き (偶発的な作動を防ぐため) の押しボタンがあり、個別に、または単純なプラスチック製ツールやボールペンの先端で同時に操作できます。このコネクタ ファミリは、単一のワイヤを入力し、同じ電力または信号の複数の出力 (バス構造) ワイヤを持つように設計されています。 18 つのコネクタ本体で 26 本、5 本、または XNUMX 本のワイヤを電気的に接続でき、XNUMXAWG から最大 XNUMX AWG までのワイヤ ゲージの任意の組み合わせをサポートします。ワイヤは最大 XNUMX 回まで取り外しまたは交換できるため、新規設置時にコネクタを交換する必要はありません。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

ポケホーム – ジャンクションボックス: 00-9286
» クリックして表示

アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3D モデル | コネクタ