特長と利点
- アルミニウム配線の特殊な相互接続要件を満たすように設計されています
- 組み立てが簡単 – ワイヤーを挿入して圧力をかけるだけ
- 接点材質:銅合金
- 断熱材の材質: 熱可塑性プラスチック
- 動作温度範囲:-40°C ~ +85°C
9715シリーズは、自動車用の追加部品をプライヤーで簡単に取り付けることを目的とした分岐コネクタです。追加パーツを取り付ける際に、メインワイヤーハーネスを電装品側に分岐させることができる商品です。メインワイヤーハーネスのどの部分からでも分岐が可能で、作業性に優れています。新コネクタは、独自のハウジングロック構造と封止材を組み合わせることで、防水保護規格IPX9Kを実現しました。北米の自動車規格「USCAR-2」および日本の自動車標準化機構「JASO D616」に基づく評価をクリアしています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ