京セラ AVX は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタの開発を続けています。京セラ AVX の幅広い一体型電線対電線ソリューションのラインへの最新の追加は、3 ウェイ防水電線対電線コネクタ 9289-000 シリーズです。
9289-000 シリーズは、京セラ AVX インターコネクト製品初の防水製品で、業界で実証済みのポケホームコンタクト技術を採用しており、16AWG 単線およびより線ゲージに対して最大のワイヤ保持力を提供します。 9289-000 は、単純なストリップアンドポークワイヤ挿入およびツイストアンドプルワイヤ抽出に対応でき、現場での設置に特に有益です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
特徴 / 利点 / アプリケーション
特徴 / 利点 / アプリケーション
特長と利点
- ワイヤーサイズ: 16AWG (単線およびより線)
- 定格電流:10A
- 定格電圧: 1000 VAC (RMS) または DC 相当
- 動作温度:-40°C〜+ 80°C
- 保管温度:-40°C〜+ 60°C
- IP67等級の防水性
- さまざまな産業用電力および信号アプリケーションにおけるコスト削減
- ワイヤーをねじることにより、簡単に剥がして突き刺すだけの挿入と抜去
- 現場での設置に有利
- 2ピースソリューションと比較して省スペース
- UL承認済み
代表的なアプリケーション
- 輸送用照明
- 屋外用RV車
- 屋外全般(照明、電源など)
- 園芸照明
- 家電製品
- ドローン
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3D モデル | コネクタ