特長と利点
- IDC コンタクトにより気密接続が実現され、長期の信頼性が得られます。
- 信頼性を高めるために衝撃、振動、温度サイクルのレベルまでテスト済み
- カラーコーディングを含め、18 ~ 24 AWG の範囲のワイヤ ゲージの組み合わせをサポート
- 特別な工具は必要なく、現場で簡単に設置できます。
- ポッティング対応
- 片側または両側からの電線挿入が可能
代表的なアプリケーション
- 産業用
- 照明
- 民生用および自動車用電線対電線結線
- 従来のスプライシング ソリューションの代替
- 石油およびガスのダウンホール掘削
京セラ AVX は、現在の市場製品のギャップを埋める独自のコネクタの開発を続けています。当社の電線対電線ソリューションのラインナップを拡大する最新の製品は、9179 スプライス コネクタです。 9179 スプライス コネクタは、IDC または絶縁変位技術を利用して 9179 本のワイヤを終端 (スプライス) します。 Wire-To-Wire 18 Splice IDC コネクタには、幅広いアプリケーションで重要な機能を提供する主要な機能が満載されています。単線またはより線に適したこのコネクタは、24 ~ 9179 AWG の範囲のワイヤ ゲージの混合組み合わせをサポートします。 94 スプライス IDC コネクタの設計は、現場で簡単にワイヤを終端するための特別な工具を必要とせず、片側または両側からワイヤを挿入できます。 0 コンタクトあたり最大 10A で UL9179V-XNUMX の定格を備えた XNUMX シリーズのハウジングの小型フォームファクタはガラス入り熱可塑性プラスチックで作られており、ポッティングにも適合します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ