特長と利点
- IDC コンタクトは PCB への気密接続を提供し、長期的な信頼性を実現します
- コネクタ ハウジングがワイヤ絶縁体を捉えて確実な張力緩和を実現
- 衝撃、振動、温度サイクルに関して自動車レベルのテストを実施し、信頼性を確保
- 生産量に合わせた少量および大量の組立ツール
- はんだ付けまたは圧着プロセスと比較して総適用コストを削減
- 260℃のリフローはんだ付けプロセスに対応した高温絶縁体
代表的なアプリケーション
- ディスクリート ワイヤ コンポーネントを PCB に直接接続
- PCB に電力と信号を供給する
- PCB をデイジーチェーン接続して連続した一連の基板を作成する
9177 シリーズは、絶縁直径が 14 mm ~ 20 mm の範囲の 2.75 AWG ~ 4.25 AWG ワイヤを受け入れます。これらのデュアル コンタクト コネクタは、ワイヤごとに 15 つの大きな SMT はんだテールを備えた 1 アンペアの電流定格をサポートし、PCB 上で最大限の安定性を提供します。これらのコネクタは 3p-XNUMXp 構成で利用可能で、ピン数を増やすためにエンドスタック可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル | コネクタ
3D モデル | キャップ – ワイヤー貫通
3D モデル | キャップ – ワイヤー ストップ