特長と利点
- 標準の水平ソケットと嵌合: コネクタを変更する必要はありません。
- 5 アンペアの電流定格: 一般的な市場のニーズを超えています
- ワイヤはタイラップストレインリリーフを使用してコネクタにはんだ付けされます: シンプル
- オプションのラッチ: PCB コネクタへの確実な取り付けを提供します
- ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション
- 標準 9159 2 ピース コネクタ システムに電線対基板機能を提供

9159 シリーズの基板間相互接続システムを使用すると、5 つの PCB を端から端まで接続して LED 照明のストリップを作成できます。 入手可能な最小のパッケージで定格電流 XNUMX A のコプレーナ (水平対水平) PCB 嵌合を必要とするユニークなソリッド ステート照明 (SSL) 市場向けに特別に設計されています。 ケーブル付きプラグは、同じ基板レベルのインターフェイスを維持しながら、PCB に電力と信号を供給するために開発されました。 これにより、設計者は、一方の端にレセプタクル、もう一方の端にプラグを備えた単一の PCB を構築して、コストと在庫を最小限に抑えることができます。 PCB がシステム内のどこで使用されているかに関係なく、ケーブル接続されたプラグ コネクタによって外部への接続が作成されます。 オプションのラッチをプラグ ハウジングに挿入すると、PCB コネクタを変更することなく、過酷な環境でも PCB に確実に取り付けることができます。
データシート / カタログ / 文献
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
文献 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3D モデル | コネクタ
3Dモデル | 表紙
3Dモデル | ラッチ