58-9296シリーズ | Poke-Home コネクタ – シングル垂直トップエントリー 18 AWG ソリッド


58-9296
特長と利点
  • プリメッキされたリン青銅接点材料は、高い疲労耐性と耐食性を備えた優れたバネ性能を提供します
  • 単一のスタンプ成形されたボックスコンタクトにより、基板の取り付けとワイヤの捕捉強度が最大化されます。
  • 厳しい公差とワイヤ絶縁ストップにより、封止プロセス中にポッティングがコネクタに流れ込むのを防ぎます。
  • フランジに一体成形されており、自動 SMT 配置のための十分な真空ピックアップポイントを提供します
代表的なアプリケーション
  • 一貫性のない手はんだ付けされた垂直ワイヤ終端を PCB に交換します。
    - 電源
    – LEDドライバー
    – 産業用/モーター制御
  • PCB へのワイヤーの固いはんだ付けを置き換える
  • 高価な 2 ピースのヘッダーとレセプタクル製品を置き換えます

垂直ポークホーム コネクタは、垂直アプリケーションにおいて信頼性が高くコスト効率の高い個別の電線対基板終端を提供するために、数年前に市場に導入されました。一貫性のないワイヤの手はんだ付けと高価な 2 ピース コネクタ システムの間のギャップを接続するように設計されたこれらのコネクタは、18 ~ 26 AWG の単線またはより線を受け入れながら、さまざまな位置および構成で利用できます。

この最新のコネクタは、PCB スペースが限られている電源、LED ドライバ、産業用制御製品で使用される大量の 18 AWG ワイヤ アプリケーションをサポートするために特別に開発されました。この新しい 9296 コネクタは、23% 小さいパッケージ サイズでワイヤを確実に捕捉して保持する堅牢なシングル ビーム コンタクトを提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

ポケホーム 18 AWG ソリッド: 58-9296
» クリックして表示

3D モデル | コネクタ