特長と利点
- デュアルビームコンタクトは最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
- 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
- AWG に基づいた段階的な電流定格、最大は 12A (18AWG)
- 単一の連絡先配置による機能の向上: 複数の連絡先および/または特定の個別の場所
代表的なアプリケーション
- 機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ
- 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
- スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
- SSL/LED;電球、器具、看板、街路灯

京セラ AVX は、産業用エレクトロニクス市場向けに、既存の時代遅れのコネクタ ソリューションに大きな利点を提供する革新的なコネクタの開発を続けています。最新リリースは、絶縁体や組み立てコストを費やすことなく、コスト効率が高く、堅牢なディスクリート ワイヤ終端を提供する単一の垂直電線対基板 (WTB) コンタクトです。この新しいトップおよびボトムエントリーコンタクトのファミリーは、すでに市場に出ている既存の垂直ポークホームコネクタを補完し、性能を損なうことなく低コストのソリューションを提供します。
新しいコンタクトは、24AWG から 18AWG までの単線とより線の両方をサポートし、最大 12 アンペアの電流定格をサポートします。 4 つのコンタクトのセットは、FRXNUMX およびメタル コア プリント基板の上部と下部の両方のエントリを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル | お問い合わせ