特長と利点
- IDC コンタクトは PCB への気密接続を提供し、長期的な信頼性を実現します
- プラスチック キャップはコンタクトを保持し、ワイヤを終端するための組み立てツールとして機能します。 特別な工具はありません
- 衝撃、振動、温度サイクルに関して自動車レベルのテストを実施し、信頼性を確保
- IDC コンタクトは、はんだ付けまたは圧着プロセスと比較して総適用コストを削減します。
- コネクタは、最大限の柔軟性を実現するために、エンド ワイヤとスルー ワイヤの XNUMX つの構成で使用できます。
代表的なアプリケーション
- 機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ
- 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
- スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
- SSL/LED: 電球、器具、看板、街路灯

実績のある 9176 ファミリのコネクタのこのシングル コンタクト バージョンは、初のメッキ スルー ホール (PTH) 終端です。 このコネクタは、SMT 製品のすべての機能と利点をサポートしながら、小型でコスト効率が高く、高性能の WTB ソリューションに新しいオプションを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル