9177-600シリーズ | シングルスルーホール IDC コンタクト (12 ~ 18 AWG)


9177-600
ストリップコネクタ
特長と利点
  • IDC コンタクトは PCB に「気密」ワイヤ終端を提供し、過酷な産業環境に対応します。
  • シンプルで堅牢な設計により、大型ゲージのワイヤを PCB に手はんだ付けするための高性能ソリューションが提供されます。
  • 単一コンタクトと最大 15A のハンドルにより、高電流アプリケーション向けに最大 3 回のワイヤ交換が可能
  • IDC コンタクトの多用途ファミリーは、12 ~ 18AWG のより線を受け入れ、単線への適合性をテストできます。
代表的なアプリケーション
  • 工業用ポンプ、モーター、ドライバーボード
  • 太陽光および代替エネルギー製品
  • 商用電気機器

新しい 9177-600 コンタクト ファミリには、上記の機能がすべて組み込まれています。 低コストの単一コンタクトから完全に統合されたキャップ付きコンタクトまで。 600 シリーズのユニークな特徴は、PCB へのメッキ スルー ホール (PTH) 終端用に開発されたという事実です。 これは、電流の接点ごとに最大 12AWG および 15 アンペアまでのより大きなワイヤ ゲージを処理する必要がある頑丈な電源タイプのボードに対応します。 PTH オプションは、堅牢な PCB 取り付けと高電流機能を提供し、古いテクノロジのコネクタを置き換えたり、ほとんどの場合は剥がしたワイヤを PCB に直接はんだ付けしたりできます。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

シングルスルーホール IDC コンタクト 12-18 AWG: 9177-600
» クリックして表示

3Dモデル
3D モデル – クリックして表示
  • シングルスルーホール IDC コンタクト 12-18 AWG: 9177-600 – 3D モデル – 近日公開予定!