特長と利点
- 実証済みの「気密」冷間溶接ワイヤ終端処理
- 冗長接点システムによりワイヤ保持力が強化され、高電流搬送能力が実現します。
- コスト効率の高いSTRIPT™絶縁体レス接点システム
代表的なアプリケーション
- 産業用モーター制御、ドライブ、ポンプ
- 商業ビルの配線および電気システム
- 屋外・交通照明
- 太陽エネルギーと代替エネルギー
STRIPT™ の圧接裸接点技術は、ディスクリート ワイヤ アプリケーション向けにコスト効率の高い絶縁体不要の電線対基板接続を提供します。従来の絶縁コネクタと同様に機能するようにゼロから設計されたこれらの UL 認定コンタクトは、長年にわたり業界で実証されています。この 9177-500 シリーズは、堅牢性と定格電流の観点から、より大きなワイヤ ゲージをサポートするように設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
動画
ビデオ – クリックして表示
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
3Dモデル | お問い合わせ
3Dモデル | キャップ