特長と利点
- IDC コンタクトは、標準的な SMT 配置用の T&R ポケットに供給されます
- IDC コンタクトは PCB への気密接続を提供し、長期的な信頼性を実現します
- オプションの終端キャップにより、過酷な環境向けにさらなる張力緩和を提供します
- 衝撃、振動、温度サイクルに関して自動車レベルのテストを実施し、信頼性を確保
- はんだ付けまたは圧着プロセスと比較して総適用コストを削減
- 特定のアプリケーションに基づいて、個々の接点を PCB 上のどこにでも配置できます
代表的なアプリケーション
- ディスクリート ワイヤ コンポーネントを PCB に直接接続
- PCB に電力と信号を供給する
- PCB をデイジーチェーン接続して連続した一連のボードを作成する

単一の 9176-400 シリーズ コンタクトとキャップは、絶縁直径が 22 mm ~ 28 mm の範囲の 1.0 AWG ~ 1.5 AWG ワイヤに対応します。 これらのデュアル ビーム コンタクトは、大型 SMT はんだベースで 6 アンペアの電流定格をサポートし、PCB 上で最大限の安定性を提供します。 オプションのロッキングストレインリリーフキャップは、激しい振動アプリケーションの終端ツールとして機能します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル | お問い合わせ
3Dモデル | キャップ