6791-000シリーズ | RF 同軸 IDC コネクタ


IDC RF 同軸コネクタ
特長と利点
  • 高価な従来の RF コネクタ システムを置き換えることができます
  • 最大 6GHz までの優れた RF パフォーマンス
  • 機械的に強く、剥離力は最大 70N
  • 自動化機能による簡単な組み立てプロセス
代表的なアプリケーション
  • コネクタには、さまざまな同軸ケーブルに対応する複数のタイプがあります。
  • 小さなパッケージ サイズと機械的強度により、自動車および産業用アンテナ アプリケーションでの使用が可能になります。
  • 参考アプリケーションノート 201-01-214

接続プロセスを簡素化するように設計された新しい 6791 シリーズ同軸ケーブル用電線対基板コネクタは、6 回押すだけで簡単に終端処理が可能です。 信頼性の高いIDC(圧接コネクタ)を信号・電力伝送からXNUMXGhzまでの高周波伝送分野まで拡張し、圧接コンタクトがケーブルのジャケットや絶縁体を貫通し、電線の素線や導体に直接接触します。同時。

直接はんだ付けに比べて、はんだ付け品質が作業者のスキルに依存することがなくなり、統一・管理が難しくなります。 現在、自動車分野では手はんだ付けは好まれていない/許可されています。 一般に高さが 2 mm を超える高価な従来の 10 ピース ソリューションと比較して、新しい 6791 シリーズはコスト効率の高いソリューションを提供し、キャップを押した後のオンボード高さは 5 mm 未満です。 2 ピース コネクタを備えた同軸ケーブルを準備するプロセスは時間とコストがかかりますが、新しい 6791 シリーズの発売によりプロセスが簡素化され、コストが削減されました。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

IDC RF 同軸コネクタ
» クリックして表示

アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
動画
ビデオ – クリックして表示

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル