特長と利点
- 最大 20 アンペアの電流定格が堅牢なアプリケーション要件を満たします
- 12 ~ 18 AWG の単線およびより線を使用可能
- ボックスと側壁の接触により、最大限の機械的安定性とワイヤ保持力が得られます。
- 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
- UL承認された
代表的なアプリケーション
- マシンコントロール: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、バッテリーパック、ファン、ポンプ
- 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
- SSL/LED: 什器、看板、街路灯
- 家電製品: 掃除機、床のお手入れ、洗濯機、乾燥機

京セラ AVX は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタの開発を続けています。京セラ AVX のボード ポケホームへのワイヤの幅広い製品ラインへの最新の追加は、12-18AWG ボックス コンタクト 9296-11X です。これは、人気のある垂直ポケホーム コンタクト 70-9296 の拡張です。この新しいボックスコンタクトでは、すべての 12 ~ 18 AWG 単線およびより線が使用可能になります。すべてのワイヤタイプは、メッキ状態とメッキなし状態の両方で使用できます。
この小さな接点には、幅広い用途で重要な機能を提供するいくつかの重要な機能が詰め込まれています。コンタクトは PCB 表面実装用に設計されており、終端はコンタクトに直接押し込まれる 12 ~ 18AWG ワイヤで行われます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル | お問い合わせ