これらの業界をリードする UL 認定のシングル コンタクトは、完全なコネクタ ソリューションと同様の性能を発揮しますが、より低コストの構造を備えています。 強力なデュアル ビーム コンタクトは単線とより線の両方を掴み、最大限のワイヤ保持力と機械的安定性を実現します。 単一水平12-28 AWG9296-000シリーズ もっと詳しく知る マイクロシングル縦型22-26 AWG9296-1X2シリーズ もっと詳しく知る 単一垂直18-24 AWG9296-1X3シリーズ もっと詳しく知る 単一垂直12-18 AWG9296-11Xシリーズ もっと詳しく知る トップに戻る 詳細 相互接続Guides コネクタセレクターガイド デトネーター技術ソリューション カード エッジ コネクタ 圧縮接触技術(バッテリー) 圧着技術(スタッカー) IDCテクノロジー ポケホームコンタクトテクノロジー SPEコネクタ RF IDC 同軸コネクタ(6791) IDC スプライス コネクタ(9179-000)MORE 製品CATALOGS 基板対基板 ファインピッチ 電線対基板 電線対電線 専門MORE 生産終了・製品変更(PCN)