9296-600シリーズ | 標準垂直トップエントリー 18-22 AWG


標準垂直トップエントリー 00-9296
特長と利点
  • プリメッキされたリン青銅接点材料は、高い疲労耐性と耐食性を備えた優れたバネ性能を提供します
  • 単一のスタンプ成形されたボックスコンタクトにより、基板の取り付けとワイヤの捕捉強度が最大化されます。
  • フランジに一体成形されており、自動 SMT 配置のための十分な真空ピックアップポイントを提供します
  • 簡単かつ正確な最終製品の組み立てのために、個々のワイヤに適合する UL 承認の色範囲
代表的なアプリケーション
  • 電源、LED ドライバー、産業用/モーター制御などで、一貫性のない手はんだ付けされた垂直ワイヤ終端を PCB に交換します。
  • 既存の 2 ピース コネクタ システムにシンプルでコスト削減されたソリューションを提供します

垂直ポークホーム コネクタは、垂直アプリケーションにおいて信頼性が高くコスト効率の高い個別の電線対基板終端を提供するために、数年前に市場に導入されました。これらは、一貫性がなく困難なワイヤの手はんだ付けと、ピン数の少ないアプリケーションにおける高価な 2 ピース コネクタ システムの間のギャップを接続するように設計されています。

この最新のコネクタは、PCB スペースが限られている電源、LED ドライバ、および産業用制御製品で使用される 18 ~ 22AWG の単線またはより線終端をサポートするために特別に開発されました。この新しい 9296 コネクタは、以前のバージョンに比べて 23% 小さいパッケージ サイズでワイヤを確実に捕捉して保持する堅牢なシングル ビーム コンタクトを提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

ポケホーム 18-26 AWG: 00-9296
» クリックして表示

動画
ビデオ – クリックして表示

垂直ポケホームコネクタ 9296-600 シリーズ

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

垂直ポケホームコネクタ 00-9296-553 シリーズ

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

産業用コネクタの概要

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

3D モデル | コネクタ