特長と利点
- シンプルなストリップ、挿入、取り外しのデザイン
- 最小限の設置面積で PCB への SMT RoHS 終端処理
- 18 ~ 26 AWG の単線およびより線を使用可能
- アプリケーションの可能性を最大限に高めるための拡張されたサイズの製品。 1、2、3、4、6、8 ポジション
- 高いバネ力のトップコンタクトは、ワイヤを捕らえて保持するランスタイプの保持力を提供します。
- 小型かつ高CV
代表的なアプリケーション
- スマートフォン
- タブレット型パソコン
- 標準の白とオプションの黒からお選びいただけます

新しい 9276 シリーズ コネクタは、幅広い産業および商業市場向けに、洗練された 2.5 mm ピッチ SMT パッケージで迅速かつ信頼性の高い電線対基板終端を提供します。 現在市場にあるほぼすべての製品は、コンポーネントを基板に接続するために少数の個別ワイヤを使用する必要があるため、9276 シリーズ コネクタは、ワイヤの皮を剥いてコネクタに挿入するだけでこの課題を解決します。 これにより、このコネクタは工場内だけでなく、電気設置業者による現場でも非常に使いやすい終端処理が可能になります。 過酷な産業用およびソリッド ステート照明 (SSL) アプリケーション向けに開発されたこのコネクタは、高いバネ力のベリリウム銅上部バネ接点を使用して設計されており、幅広いワイヤ (18 ~ 26 AWG 単線またはより線) を受け入れることができ、6 つで複数のアプリケーションに対応できます。コネクタ。 デュアルコンタクト設計を組み込むことで、定格電流 (4 アンペア) を最大化し、PCB スペースを最小限に抑えることができました。 たとえば、90p コネクタの設置面積は 160 平方ミリメートルですが、競合製品の設置面積は 5 平方ミリメートルです。 また、デュアルコンタクト設計により、各ワイヤに XNUMX つのはんだ点が提供され、外部アンカータブが不要になります。 KYOCERA AVX は、ワイヤを最大 XNUMX 回まで簡単に交換できる小型の挿入/取り外しツールを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3D モデル | コネクタ