特長と利点
- デュアルビームコンタクトは最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
- 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
- AWG に基づいた段階的な電流定格、最大は 8A (22AWG)
- 単一の連絡先配置による機能の向上: 複数の連絡先および/または特定の個別の場所
代表的なアプリケーション
- 機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ
- 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
- スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
- SSL/LED;電球、器具、看板、街路灯

新しいコンタクトは、26AWG から 22AWG までの単線とより線の両方をサポートし、最大 8 アンペアの電流定格をサポートします。小型コンタクトの機械的剛性により、挿入を容易にするために 26AWG 撚線を事前に錫メッキする必要がある場合があります。 4 つのコンタクトのセットは、FRXNUMX およびメタル コア プリント基板の上部と下部の両方のエントリを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル
3D モデル – クリックして表示
- マイクロシングル垂直コンタクト 22-26 AWG: 70-9296 – 3D モデル – 近日公開予定!
アプリケーションノート