特長と利点
- シンプルなストリップとポークホームワイヤ挿入、簡単なツイストとプルワイヤ抽出
- 高さ 2.5mm により、この AWG 範囲で可能な限り低い高さを実現
- 20 ~ 26 AWG の単線およびより線を使用可能
- 高いバネ力のデュアル ビーム ボックス コンタクトが最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
代表的なアプリケーション
- 機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ
- 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
- スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
- SSL/LED: 電球、器具、看板、街路灯

新しい 9296 シリーズ コネクタは、洗練された 3.0 mm ピッチ、高さ 2.5 mm の SMT パッケージで迅速かつ信頼性の高い電線対基板終端を提供し、幅広い産業用および商業用アプリケーションに対応します。 市場のほぼすべての製品は、コンポーネントを PCB に接続する少数のディスクリート ワイヤを処理する必要があるため、9296 コネクタ シリーズは、ワイヤの皮を剥いて 1 ~ 6 極のコネクタに挿入するだけでこの課題に対応します。 これにより、コネクタは非常にコスト効率が高く、工場内だけでなく電気設置業者による現場でも終端処理が容易になります。
過酷な産業用途向けに開発されたこのコネクタは、すでに実証済みの 2mm デュアル ビーム ポケホーム コンタクトをコネクタ ハウジングに統合しています。 高いばね力のリン青銅コンタクトは、幅広いワイヤ (20 ~ 26AWG 単線またはより線) を受け入れ、単一のコネクタ内であらゆるワイヤの組み合わせに対応します。
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
ビデオ – クリックして表示
製品概要
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
アプリケーションノート – クリックして表示