特長と利点
- デュアルビームボックスコンタクトは最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
- 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
- 単線またはより線、18 ~ 26AWG、メッキまたはメッキなしのワイヤを受け入れます
- シンプルなストリップとインサートでワイヤを装着し、簡単にひねったり引っ張ったりしてワイヤを取り外します
代表的なアプリケーション
- 産業用/耐久性の高い電線対基板アプリケーション
- PCB へのワイヤーの固いはんだ付けを置き換える
- 高価な 2 ピースのヘッダーとレセプタクル製品を置き換えます

新しい SMT 垂直スルーボード コネクタを使用すると、18AWG ~ 26AWG ワイヤを簡単に剥がし、基板上高さ 180 mm で PCB の下側に 0.80 度の向きでコネクタ本体に挿入できます。 この 2 つのコネクタは、ヘッダが PCB にはんだ付けされ、二次圧着対ワイヤ レセプタクル アセンブリが差し込まれる既存の 1 ピース WTB ソリューションを置き換えます。6 ~ XNUMX ポジションが利用可能で、各コネクタは、すべてのワイヤ ゲージ範囲に対応します。各ワイヤサイズでサポートされるさまざまな電流定格の単線またはより線のいずれか。 挿入したワイヤーは、ねじったり緩めたりするか、小さなブレードの抽出ツールを使用することで簡単に取り外しまたは交換できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル | コネクタ