特長と利点
- 同じ BTB コネクタ システムを維持しながら、標準 9159 水平ソケットと嵌合します
- 経済的で信頼性の高い IDC ワイヤ結線
- 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
- 一体成形されたラッチにより、嵌合後に確実なラッチが可能
代表的なアプリケーション
- 標準 9159 2 ピース コネクタ システムに電線対基板機能を提供
- IDC ソケット WTB コネクタ (24-9159) と併用すると、これらのコネクタは、ボード レベルの 9159 コネクタに電源および信号ワイヤを接続したり、ボード レベルの XNUMX コネクタから取り外したりするための最大限の柔軟性を提供します。

IDC ケーブル プラグ コネクタを使用すると、22 ~ 24AWG の個別ワイヤまたはケーブル化ワイヤを 9159 標準インターフェイス ソケット コネクタに簡単かつ確実に終端できます。 これにより、確実なラッチを提供しながら、電力と信号を PCB ソケット コネクタに接続できるようになります。 ワイヤ アセンブリ サポート ブロックを使用すると、標準的なベンチトップ プレスを使用して 2 ~ 6 本のワイヤを XNUMX ステップで終端処理できます。 IDC カバーは、スルー (デイジー チェーン アプリケーション) およびワイヤ ストップ終端オプションの両方を提供します。
データシート / カタログ / 文献
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
文献 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3D モデル | コネクタ