特長と利点
- PCB への実証済みの「気密」冷間溶接ワイヤ終端処理
- 冗長コンタクト システムによりワイヤ保持力と PCB 取り付けが強化されます
- 高価な 2 ピース コネクタ ソリューションを置き換える
代表的なアプリケーション
- 車載電子システム
XNUMX 年以上にわたって、圧接コンタクト (IDC) とプレスフィットまたはコンプライアントピン技術は、エアバッグ、エンジン、トランスミッション制御ユニットなどの重要な自動車システムにおいて最も信頼性の高い接触システムの XNUMX つであることが証明されています。
京セラ AVX は、これら 2 つのコンタクト技術を新しい独自の高信頼性 WTB 接続システムに統合し、従来の XNUMX ピース ソリューションを置き換え、設計者に新しいパッケージング オプションを提供します。
京セラ AVX は、新しい車載電子システムのテストおよび検証用のエンジニアリング サンプルを提供します。 最寄りのフィールド アプリケーション エンジニア (interconnect@kyocera-avx.com) 詳細については。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
3Dモデル | コネクタ