KYOCERA AVX IDC コネクタは、PCB へのワイヤの信頼性の高い「ガスタイト」接続を提供することが業界で実証されており、自動車および産業レベルの温度、衝撃、振動に対応する幅広い SMT および PTH 互換コネクタを提供します。 スタンダード 26-28AWG: 00-9175 もっと詳しく知る キャップ付きIDC 26-28AWG: 9175-700 もっと詳しく知る 標準 18-24AWG: 00-9176 もっと詳しく知る シングルタイン PTH18-24 AWG: 9176-600 もっと詳しく知る シングルタインSMT18-24 AWG: 9176-650 もっと詳しく知る キャップ付き 18 ~ 24 AWG: 9176-700 もっと詳しく知る ロープロファイル IDC22-30 AWG: 9176-800 もっと詳しく知る 標準 14 ~ 20 AWG: 00-9177 もっと詳しく知る キャップ付きスルーホール12 ~ 18 AWG: 00-9177 もっと詳しく知る IDC / 圧入WTB:53-8702 もっと詳しく知る トップに戻る 詳細 相互接続Guides コネクタセレクターガイド デトネーター技術ソリューション カード エッジ コネクタ 圧縮接触技術(バッテリー) 圧着技術(スタッカー) IDCテクノロジー ポケホームコンタクトテクノロジー SPEコネクタ RF IDC 同軸コネクタ(6791) IDC スプライス コネクタ(9179-000)MORE CATEGORYCATALOGS 基板対基板 ファインピッチ 電線対基板 電線対電線 専門MORE 生産終了・製品変更(PCN)