特長と利点
- デュアルビームボックスコンタクトは最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
- 自動 SMT 配置用にパッケージ化されたテープとリール
- AWG に基づいた段階的な電流定格、最大は 20A (12AWG)
- ワイヤストップなしの 2.5mm により、リニア BTB アプリケーションでのさまざまな PCB 嵌合公差が可能になります
代表的なアプリケーション
- 産業用/耐久性の高い電線対基板アプリケーション
- PCB へのワイヤーの固いはんだ付けを置き換える
- リニアな基板間機能 109296001xxx906 ジャンパー

STRIPT™ コンタクト システムは広く市場に適応され、新製品の開発が促進され続けています。 70-9296 シリーズのデュアル ビーム ボックス コンタクトは、フルサイズの 1 個および 2 個のコネクタ ソリューションに代わる、シンプルで信頼性の高い電線対基板の代替品を提供します。 コンタクトは PCB に SMT で取り付けられ、単線またはより線のいずれかを必要な長さに剥がしてコンタクトに挿入できます。 コンタクトはデュアルビーム高力コンタクトで設計されており、ワイヤ保持力を最大限に高めます。 一体型のワイヤ ガイドとストップにより、ワイヤの適切な位置が保証されます。
今回の製品拡張では、サイズが重要なアプリケーションで AWG を最大化し、利用可能な最小プロファイルのコンタクトを維持しようとする場合に、新しいサイズを提供するために 2.5mm が追加されました。 さらに、このコンタクトはワイヤ ストップなしで設計されており、基板間およびモジュール間のアプリケーションでの確実なピン挿入機能を容易にします。
(BTB ジャンパーの製品ページを参照してください) 109296001xxx906).
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
ビデオ – クリックして表示
製品概要
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
アプリケーションノート – クリックして表示