特長と利点
- IDC コンタクトは PCB に「気密」ワイヤ終端を提供し、過酷な産業環境に対応します。
- シンプルで堅牢な設計により、大型ゲージのワイヤを PCB に手はんだ付けするための高性能ソリューションが提供されます。
- 単一コンタクトと最大 15A のハンドルにより、高電流アプリケーション向けに最大 3 回のワイヤ交換が可能
- IDC コンタクトの多用途ファミリーは、12 ~ 18AWG のより線を受け入れ、単線への適合性をテストできます。
代表的なアプリケーション
- 工業用ポンプ、モーター、ドライバーボード
- 太陽光および代替エネルギー製品
- 商用電気機器
- 参考製品仕様およびアプリケーションノート 201-01-141/142
京セラ AVX は、5 ~ 26AWG 京セラ AVX ワイヤ用の最初の SMT ディスクリート ワイヤ IDC コネクタを 28 年前に開発しました。 それ以来、この電線対基板 (WTB) コンタクト技術が複数の電線ゲージおよび複数の構成に広がるのを見てきました。 標準コネクタ、キャップ付きコネクタ、およびシングルコンタクト。 これらはすべて、要求の厳しい産業、輸送、または商業用途においてお客様が指定した特定の用途またはコストパラメータに対応しています。 IDC コネクタの心臓部は、ワイヤがデュアルリン青銅コンタクト タインの間に挿入されると実現される、真の「気密」WTB 終端です。 これらの対向する歯は、極端なレベルの温度、衝撃、振動に対して終端を安定に保つのに十分なバネ特性を提供します。
新しい 9177-600 コンタクト ファミリには、上記の機能がすべて組み込まれています。 低コストの単一コンタクトから完全に統合されたキャップ付きコンタクトまで。 600 シリーズのユニークな特徴は、PCB へのメッキ スルー ホール (PTH) 終端用に開発されたという事実です。 これは、電流の接点ごとに最大 12AWG および 15 アンペアまでのより大きなワイヤ ゲージを処理する必要がある堅牢な電源タイプのボードに対応します。 PTH オプションは、堅牢な PCB 取り付けと高電流機能を提供し、古いテクノロジのコネクタを置き換えたり、ほとんどの場合は剥がしたワイヤを PCB に直接はんだ付けしたりできます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル | コネクタ
3Dモデル | お問い合わせ
3Dモデル | キャップ