9296-400シリーズ | Poke-Home コネクタ – 水平 18-26 AWG


9296-400
特長と利点
  • シンプルなストリップとポークホームワイヤ挿入、簡単なツイストとプルワイヤ抽出
  • 高さ 3mm により、この AWG 範囲で可能な限り低い高さを実現
  • 18 ~ 26 AWG の単線およびより線を使用可能
  • デュアル スプリング ビーム ボックス コンタクトが最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を提供します
代表的なアプリケーション
  • 機械制御: モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプ
  • 商業ビル: 制御、セキュリティ、火災、センサー
  • スマートグリッド: メーター、ブレーカー、パネル
  • SSL/LED: 電球、器具、看板、街路灯

KYOCERA AVX Interconnect は、市場のニーズをサポートする独自のコネクタを開発し続けています。多くの製品設計では、コンポーネントを PCB に接続する少数の個別ワイヤに対応する必要があります。新しい 9296-400 シリーズは、迅速かつ信頼性の高い電線対基板終端を提供することで、この課題を解決します。コンパクトな SMT パッケージ: 4mm ピッチ、3mm 高さ、1 ~ 6 ポジション。幅広い産業および商業用途に最適です。ワイヤの終端処理は、単純なストリップと挿入ステップで簡単に行えます。このコスト効率の高いコネクタにより、工場設定での簡単な組み立てや、非 UL アプリケーションの電気設置業者による現場終端が可能になります。

さまざまな産業用途向けに開発されたこのコネクタは、すでに実証済みの 2.5 mm デュアル ビーム ポケホーム コンタクトをコネクタ ハウジングに統合しています。デュアル スプリングのリン青銅コンタクトは、幅広いワイヤ (18 ~ 26AWG 単線またはより線) を受け入れ、単一のコネクタ内であらゆるワイヤの組み合わせに対応します。パススルー穴を備え、ワイヤーストップコンタクトのないオプションのバージョンでは、KYOCERA AVX ジャンパーピンとの嵌合が可能です。オプションの可視ウィンドウを使用すると、完全なワイヤ挿入を視覚的に確認できます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

ポケホーム 18-26 AWG: 9296-400
» クリックして表示

動画
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル | コネクタ