特長と利点
- 冗長性と耐疲労性を備えたリン青銅材料により、ワイヤに気密な冷間溶接接続が提供されます。
- IDC コネクタは、電子モジュールをカプセル化して環境保護を提供するためにポッティングまたはオーバーモールドすることができます。
- 1p バージョンは、エラーのないワイヤ終端を実現するために個々のワイヤに合わせて業界標準の色で利用できます。
代表的なアプリケーション
- ディスクリート ワイヤ コンポーネントを PCB に接続する
- PCB に電力と信号を供給する
- PCB をデイジーチェーン接続または相互接続する

京セラ AVX 産業/輸送グレードの圧接コネクタ (IDC) は、市場で XNUMX 年以上にわたって実証されています。 非常にシンプルな XNUMX ステップの終端プロセスを提供するこれらのコネクタは、過酷な用途において堅牢な電線対基板 (WTB) 終端であることが証明されました。
9176-800 シリーズは、サイズが重要なアプリケーションにおける 22 ~ 30AWG ディスクリート ワイヤ用に特別に開発されました。 「Z」軸の高さを 1.0 mm 削減し、全体の体積を最大 50% 削減することにより、この新しいパッケージ サイズは、以前の IDC コネクタと比較して、スペースに制約のあるアプリケーションにおいて理想的な選択肢となります。 さらに、各ワイヤゲージで 1 ポジションから最大 4 ポジションまでの拡張されたサイズ範囲が利用可能です。 製品群全体が、スマートメーター、LED照明、産業用制御装置、ポータブル監視および測定装置などの産業、医療、輸送用途における新しいパッケージングソリューションを提供します。
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
ビデオ – クリックして表示
製品概要
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。