9140-000 シリーズ | 2 ピース STRIPT® 圧着コンタクト


特長と利点
  • 薄型2ピース嵌合コンタクト
  • 幅2.4mm、高さ1.2mmのコンパクトサイズ
  • 22~28 AWGのワイヤーに対応
  • ラッチ機能により衝撃や振動下でも高い保持力を発揮します。
  • UL承認された
  • ミス防止設計(偏光)
代表的なアプリケーション
  • 商業用照明
  • 家電製品
  • コンシューマーアプリケーション
  • 輸送用照明
  • 産業用アプリケーション
  • 製品仕様: 201-01-244を参照
  • アプリケーションノート: 201-01-245 を参照

KYOCERA AVX は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタの開発を続けています。ワイヤ対基板ソリューションのラインを拡大する KYOCERA AVX の最新製品は、Stript® 2 個圧着コンタクト 9140-000 シリーズです。

このコンタクトは 22 ~ 28AWG のワイヤ サイズに対応し、コンタクトあたり最大 8 アンペアの高電流を流します。幅 2.4mm、高さ 1.2mm のコンパクトなサイズの 9140-000 シリーズは、スペースに制約があるお客様に最適なソリューションです。

9140-000 シリーズには、誤った方向の組み立てを防ぐミス防止設計が採用されています。

ワイヤー保持力は最大40N、電流定格は最大8アンペアです。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

2ピースSTRIPT®圧着コンタクト: 9140-000 & 9141-000
» クリックして表示