革新的なコンタクト ソリューションは、ディスクリート ワイヤを PCB に接続するための新しいテクノロジ コネクタを推進し続けています。 ここ数年で最も革新的なソリューションは、シングルコンタクト技術の開発でした。 絶縁体なしで機能するように開発されたこれらの低コストのソリューションは、完全なコネクタ システムとしてすべての性能と機能を提供します。 IDCコネクタ12-28 AWG もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する 標準 26-28 AWG: 00-9175 キャップ付き 26-28 AWG: 9175-700 標準 18-24 AWG: 00-9176 PTH シングル 18-24 AWG: 9176-600 SMT シングル 18-24 AWG: 9176-650 キャップ付き 18-24 AWG: 9176-700 ロープロファイル IDC 22-30AWG: 9176-800 標準 14-20 AWG: 00-9177 キャップ付きスルーホール 12-18 AWG: 00-9177 IDC/圧入: 53-8702 IDC の連絡先12-28 AWG もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する コンタクト 22-28 AWG: 9176-400 コンタクト 18-24 AWG: 9176-500 シングル IDC コンタクト 12 ~ 18 AWG: 9177-500 シングルスルーホール IDC コンタクト 12-18 AWG: 9177-600 ツーピース圧接&はんだカップ 22-24 AWG もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する ソルダーカッププラグ 180:11-9159 IDCプラグ、90:14-9159 IDCソケット、90:24-9159 ポケホームコネクタ18-26 AWG もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する 標準水平 18-26 AWG: 00-9276 ロープロファイル水平 20-26 AWG: 9296-200 水平 18-26 AWG: 9296-400 垂直トップエントリー 18-26 AWG: 00-9296 インバーテッドスルーボード 18-26 AWG: 00-9296 シングル垂直トップエントリー 18AWG ソリッド: 58-9296 標準垂直トップエントリー 18-22 AWG: 00-9296 ポケホームコンタクト12-28 AWG もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する 水平コンタクト 12-28 AWG: 9296-000 マイクロシングル垂直コンタクト 22-26 AWG: 9296-1X2 シングル垂直コンタクト 18-24 AWG: 9296-1X3 シングル垂直コンタクト 12 ~ 18 AWG: 9296-11X RF同軸ボンジョイント もっと詳しく知る 電線対基板カードエッジコネクタ もっと詳しく知る 小型電線対基板コネクタ もっと詳しく知る 2ピースストリップ®圧着端子 もっと詳しく知る トップに戻る 詳細 相互接続Guides コネクタセレクターガイド デトネーター技術ソリューション カード エッジ コネクタ 圧縮接触技術(バッテリー) 圧着技術(スタッカー) IDCテクノロジー ポケホームコンタクトテクノロジー SPEコネクタ RF IDC 同軸コネクタ(6791) IDC スプライス コネクタ(9179-000)MORE 製品CATALOGS 基板対基板 ファインピッチ 電線対基板 電線対電線 専門MORE 生産終了・製品変更(PCN)